業務用 クックパー 紙カップ(250枚入)丸型 6-A

業務用 クックパー 紙カップ(250枚入)丸型 6-A

通常単価:
495
通常出荷日:
7日目

【特長】
・両面シリコン加工で料理がくっつかない
・油や水が下に通りにくい。
・蒸気を適度に通します。
・耐熱温度は250℃(20分)
【商品仕様】
・外寸1:36×22
・材質1:シリコン樹脂加工耐油紙
・オーブン:○
・耐熱・耐冷温度:250℃(20分)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

495

型番 : 61-6738-14
通常出荷日 7日目
通常単価 495

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

業務用 クックパー 紙カップ(250枚入)丸型 6-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)