EBM 18-8 セルクルリング用敷板 15cm

EBM 18-8 セルクルリング用敷板 15cm

通常単価:
675
通常出荷日:
7日目

【特長】
・丸型11cm、12cm、14cm用
【商品仕様】
・外寸1:φ150
・板厚厚み:0.9
・材質1:18-8ステンレス

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

675

型番 : 61-6694-69
通常出荷日 7日目
通常単価 675

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 18-8 セルクルリング用敷板 15cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)