(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBM 18-8 アルゴン正角型セルクルリング

EBM 18-8 アルゴン正角型セルクルリング

通常単価(税別):
1,665円~
通常出荷日:
7日目

【特長】
・非常に丈夫です。

基本スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 板厚厚み
    1.2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内寸1

絞り込み

  • 150×150×H40
  • 150×150×H50
  • 180×180×H40
  • 180×180×H50
  • 210×210×H40
  • 210×210×H50
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
150×150×H40

7日目

1,665

型番 : 61-6694-47
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 1,665

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    150×150×H40
  • 板厚厚み
    1.2
150×150×H50

7日目

2,058

型番 : 61-6694-48
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,058

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    150×150×H50
  • 板厚厚み
    1.2
180×180×H40

7日目

2,058

型番 : 61-6694-49
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,058

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    180×180×H40
  • 板厚厚み
    1.2
180×180×H50

7日目

2,332

型番 : 61-6694-50
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,332

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    180×180×H50
  • 板厚厚み
    1.2
210×210×H40

7日目

2,254

型番 : 61-6694-51
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,254

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    210×210×H40
  • 板厚厚み
    1.2
210×210×H50

7日目

2,665

型番 : 61-6694-52
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,665

スペック

  • 材質1
    18-8ステンレス
  • 内寸1
    210×210×H50
  • 板厚厚み
    1.2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

アズワン

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK 画像

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK

アズワン

【特長】研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石を採用。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

EBM 18-8 アルゴン正角型セルクルリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)