• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
EBM18-8アルゴン 丸型セルクルリング φ90×H30

EBM18-8アルゴン 丸型セルクルリング φ90×H30

通常単価:
581
通常出荷日:
7日目

【特長】
・アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。
・ムース等に最適です。
【商品仕様】
・外寸1:φ90×H30
・板厚厚み:0.9
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

581

型番 : 61-6694-34
通常出荷日 7日目
通常単価 581

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

EBM18-8アルゴン 丸型セルクルリング φ90×H30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)