EBM 18-8 スポット熔接 丸型 セルクルリング φ60×H40

EBM 18-8 スポット熔接 丸型 セルクルリング φ60×H40

通常単価:
331
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・外寸1:φ60×H40
・板厚厚み:0.5
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

331

型番 : 61-6694-29
通常出荷日 7日目
通常単価 331

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 18-8 スポット熔接 丸型 セルクルリング φ60×H40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)