EBM 18-8 スポット熔接 丸型セルクルリングスーパーコート φ60×H35

EBM 18-8 スポット熔接 丸型セルクルリングスーパーコート φ60×H35

通常単価:
765
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・外寸1:φ60×H35
・板厚厚み:0.5
・材質1:18-8ステンレス
・材質2:内面:フッ素加工

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

765

型番 : 61-6694-11
通常出荷日 7日目
通常単価 765

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 18-8 スポット熔接 丸型セルクルリングスーパーコート φ60×H35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)