グラシン紙 パウンド敷紙 №568 1.5斤用(20枚入)

グラシン紙 パウンド敷紙 №568 1.5斤用(20枚入)

通常単価:
341
通常出荷日:
7日目

【特長】
・火の当たりを柔らかくし、型の取り外しが簡単に出来ます。
・敷紙は型に油を塗る必要が無く、くっつかないのでケーキが崩れたり割れたりするのを防ぎます。
【商品仕様】
・内寸1:405×250
・材質1:グラシン紙

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

341

型番 : 61-6683-28
通常出荷日 7日目
通常単価 341

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グラシン紙 パウンド敷紙 №568 1.5斤用(20枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)