京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK

通常単価:
540
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石を採用。
【商品仕様】
・外寸1:58×56
・材質1:本体:ABS樹脂
・材質2:砥石:ファインセラミックス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

540

型番 : 61-6657-83
通常出荷日 お見積り
通常単価 540

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBKのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    段差のついたスリット部分にハサミを広げて滑り込ませてセラミクス部分とこすります。切れが良くなったように思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)