(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロイヤル リム無 小判プレート No.410

ロイヤル リム無 小判プレート No.410

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,940円~
通常出荷日:
7日目

【特長】
・豪快に食べるイタリア仕込みのバケット用大皿シリーズ
・どんな料理も最高に引き立ててくれるプレーンホワイトの正統派
・直火にはかけられません。

基本スペック

  • レンジ
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
重量

絞り込み

  • 500g
  • 950g
  • 1640g
  • 解除
外寸1

絞り込み

  • 240×155×H42
  • 280×190×H60
  • 300×220×H60
  • 350×260×H65
  • 400×285×H67
  • 450×320×H60
  • 解除
商品詳細種別

絞り込み

  • リム無 小判プレート №410 24cm
  • リム無 小判プレート №410 28cm
  • リム無 小判プレート №410 30cm
  • リム無 小判プレート №410 35cm
  • リム無 小判プレート №410 40cm
  • リム無 小判プレート №410 45cm
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
500g
240×155×H42
リム無 小判プレート №410 24cm

7日目

2,940

型番 : 61-6593-62
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 2,940

スペック

  • 重量
    500g
  • レンジ
  • 外寸1
    240×155×H42
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 24cm
-
280×190×H60
リム無 小判プレート №410 28cm

7日目

3,822

型番 : 61-6593-63
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 3,822

スペック

  • 重量
    -
  • レンジ
  • 外寸1
    280×190×H60
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 28cm
950g
300×220×H60
リム無 小判プレート №410 30cm

7日目

5,488

型番 : 61-6593-64
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 5,488

スペック

  • 重量
    950g
  • レンジ
  • 外寸1
    300×220×H60
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 30cm
-
350×260×H65
リム無 小判プレート №410 35cm

7日目

7,056

型番 : 61-6593-65
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 7,056

スペック

  • 重量
    -
  • レンジ
  • 外寸1
    350×260×H65
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 35cm
1640g
400×285×H67
リム無 小判プレート №410 40cm

7日目

6,930

型番 : 61-6593-66
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 6,930

スペック

  • 重量
    1640g
  • レンジ
  • 外寸1
    400×285×H67
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 40cm
-
450×320×H60
リム無 小判プレート №410 45cm

7日目

12,494

型番 : 61-6593-67
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 12,494

スペック

  • 重量
    -
  • レンジ
  • 外寸1
    450×320×H60
  • 材質1
    陶器
  • 洗浄機
  • オーブン
  • 商品詳細種別
    リム無 小判プレート №410 45cm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

乾燥剤 シリカゲル 100個 画像

乾燥剤 シリカゲル 100個

アズワン

【特長】包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ロイヤル リム無 小判プレート No.410のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)