(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8 深型 メッシュボール 18cm

18-8 深型 メッシュボール 18cm

通常単価:
2,528
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・外寸1:φ192
・内寸1:φ175
・内寸2:深さ/90
・内寸3:穴径/φ2.0
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

2,528

型番 : 61-6581-34
通常出荷日 13日目
通常単価 2,528

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

18-8 深型 メッシュボール 18cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)