(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌 ステンレス メッシュボール 27cm

抗菌 ステンレス メッシュボール 27cm

通常単価:
5,782
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・外寸1:φ290
・内寸1:27cm
・内寸2:深さ/105
・内寸3:穴径/φ2.0
・材質1:ステンレス
・抗菌:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

5,782

型番 : 61-6581-29
通常出荷日 13日目
通常単価 5,782

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

抗菌 ステンレス メッシュボール 27cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)