18-8 広巾ザル(手無)35cm

18-8 広巾ザル(手無)35cm

通常単価:
7,350
通常出荷日:
7日目

【特長】
・金網:0.5×11メッシュ
【商品仕様】
・外寸1:φ378×H162
・内寸1:φ350
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

7,350

型番 : 61-6580-62
通常出荷日 7日目
通常単価 7,350

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)