UK 18-8 パンチング 平底 揚ザル 48cm

UK 18-8 パンチング 平底 揚ザル 48cm

通常単価:
23,034
通常出荷日:
7日目

【商品仕様】
・外寸1:φ495×H180
・内寸1:φ485
・内寸2:穴径/2.2
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

23,034

型番 : 61-6580-28
通常出荷日 7日目
通常単価 23,034

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

UK 18-8 パンチング 平底 揚ザル 48cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)