BK 18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)51cm

BK 18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)51cm

通常単価:
11,252
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・金網:0.5×11メッシュ
【商品仕様】
・外寸1:φ510×H195
・内寸1:φ490
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

11,252

型番 : 61-6580-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 11,252

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

BK 18-8 手付 揚ザル 細目(11メッシュ)51cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)