BK 18-8 F型ザル 普通目 すべり止め付 27.5cm

BK 18-8 F型ザル 普通目 すべり止め付 27.5cm

通常単価:
1,467
通常出荷日:
7日目

【特長】
・14メッシュ
【商品仕様】
・外寸1:φ295×H132
・内寸1:27.5cm
・内寸2:深さ/118
・材質1:18-8ステンレス
・材質2:エラストマー樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,467

型番 : 61-6579-78
通常出荷日 7日目
通常単価 1,467

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

BK 18-8 F型ザル 普通目 すべり止め付 27.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)