EBM 18-8 オープン式 ヤクミ入 3ヶ入

EBM 18-8 オープン式 ヤクミ入 3ヶ入

通常単価:
7,897
通常出荷日:
7日目

【特長】
・ヤクミ入の蓋は、蝶番式になっており、使用時の蓋の紛失や置場所に困りません。
・また、中子は底から側面にかけて丸くなっており、ヤクミが最後までとれます。
【商品仕様】
・外寸1:320×160×H83
・容量:中子:0.6L
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

7,897

型番 : 61-6568-24
通常出荷日 7日目
通常単価 7,897

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 18-8 オープン式 ヤクミ入 3ヶ入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)