EBM 18-8 プレス ヤクミ入(中子抗菌ステンレス)6ヶ入

EBM 18-8 プレス ヤクミ入(中子抗菌ステンレス)6ヶ入

通常単価:
11,485
通常出荷日:
7日目

【特長】
・中子のみ抗菌仕様です。
【商品仕様】
・外寸1:330×285×H60
・外寸2:中子/130×105×H55
・容量:中子:0.65L
・材質1:18-8ステンレス
・抗菌:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

11,485

型番 : 61-6568-23
通常出荷日 7日目
通常単価 11,485

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 18-8 プレス ヤクミ入(中子抗菌ステンレス)6ヶ入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)