PP製 検食容器 Aタイプ(8ヶ入)

PP製 検食容器 Aタイプ(8ヶ入)

通常単価:
1,260
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。
・最寄の保健所等で、ご確認下さい。
【商品仕様】
・内寸1:本体/220×160×H55
・内寸2:中子/75×48×H41
・容量:中子:130cc
・材質1:ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,260

型番 : 61-6567-83
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,260

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PP製 検食容器 Aタイプ(8ヶ入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)