PP製 検食容器 P-110

PP製 検食容器 P-110

通常単価:
1,710
通常出荷日:
7日目

【特長】
・検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。
・最寄の保健所等で、ご確認下さい。
・中子A:4個
・中子B:2個
【商品仕様】
・内寸1:本体/230×175×H50
・内寸2:中子A/100×46×H36
・内寸3:中子B/99×46×H36
・重量:410g
・容量:中子:120cc(A)・60cc(B)
・材質1:ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,710

型番 : 61-6567-82
通常出荷日 7日目
通常単価 1,710

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)