PS製 使い捨て 検食容器トレーセット 9穴(100枚入)

PS製 使い捨て 検食容器トレーセット 9穴(100枚入)

通常単価:
4,410
通常出荷日:
1日目

【特長】
・検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。
・最寄の保健所等で、ご確認下さい。
・検食容器の洗浄は非常に手間のかかるものでした。
・使い捨てトレーですから洗う手間が省け、「一般ゴミ」として処理でき、中身がよく見えるので検食の習慣が容易に付きます。
・セット内容:トレー・シート・日付シール・各100枚入
【商品仕様】
・外寸1:本体/200×133×H30
・外寸2:中子/60×35×H30
・重量:1000g
・容量:中子:60cc
・材質1:ポリスチレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,410

型番 : 61-6567-70
通常出荷日 1日目
通常単価 4,410

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PS製 使い捨て 検食容器トレーセット 9穴(100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)