SW 18-8 検食容器(中子蓋付)A型

SW 18-8 検食容器(中子蓋付)A型

通常単価:
13,037
通常出荷日:
7日目

【特長】
・検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。
・最寄の保健所等で、ご確認下さい。
・ステンレス製は18-8ステンレス使用の為、衛生的で強度があり腐食にも強いです。
・食中毒発生時の原因究明に最適な容器です。
・中子:大1個
・中子:小16個
【商品仕様】
・内寸1:395×200
・内寸2:深さ/44
・材質1:18-8ステンレス

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

13,037

型番 : 61-6567-50
通常出荷日 7日目
通常単価 13,037

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SW 18-8 検食容器(中子蓋付)A型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)