トラエックス カラーフードストレージドレインボックス 7インチ 1517 ホワイト(C05)

トラエックス カラーフードストレージドレインボックス 7インチ 1517 ホワイト(C05)

通常単価:
5,831
通常出荷日:
7日目

【特長】
・調理現場では食品別、ゾーン別の色分けが一般化してきました。
・半透明のフードストレージですので、中の食材が目で確認ができて便利です。
・水切りや肉のドリップ切りとして使用します。①にセットしてご使用下さい。
【商品仕様】
・外寸1:508×381×H178
・材質1:ポリプロピレン
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:120℃
・検定証印基準適合証印 可能:NSF

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

5,831

型番 : 61-6551-42
通常出荷日 7日目
通常単価 5,831

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トラエックス カラーフードストレージドレインボックス 7インチ 1517 ホワイト(C05)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)