キャンブロ コランダーフードパン 1/6 63CLRCW(135)

キャンブロ コランダーフードパン 1/6 63CLRCW(135)

通常単価:
1,620
通常出荷日:
7日目

【特長】
・キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
・豊富なサイズバリエーションで保管・運搬・配膳など幅広く利用できるとともに、ホテルパン仕様の既設のコーナーで使用する事ができます。
・ポリカーボネート製ですので耐久性・耐衝撃性があり、破損等の心配なく安心してご使用いただけます。
・透明なポリカーボネート製の蓋は、蓋をしたままでも中身を見ることができます。
・ステンレス製のフードパンにも使用する事ができます。
・フードパンと重ねて使用する事で野菜等の水切りに使用出来ます。
【商品仕様】
・外寸1:176×162
・内寸1:深さ/76
・重量:140g
・材質1:ポリカーボネイト
・洗浄機:○
・耐熱・耐冷温度:-40℃~99℃
・検定証印基準適合証印 可能:NSF

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,620

型番 : 61-6549-59
通常出荷日 7日目
通常単価 1,620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キャンブロ コランダーフードパン 1/6 63CLRCW(135)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)