遠赤セラミック加工 鉄プレス天板 8取

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板 8取

通常単価:
6,783
通常出荷日:
7日目

【特長】
・オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体のご使用には適しません
【商品仕様】
・外寸1:430×340×H30
・板厚厚み:0.75
・材質1:鉄
・材質2:セラミック加工

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

6,783

型番 : 61-6547-96
通常出荷日 7日目
通常単価 6,783

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板 8取のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)