グッチーニ IHストックポット 228410 22グレー

グッチーニ IHストックポット 228410 22グレー

通常単価:
26,117
通常出荷日:
7日目

【特長】
・グッチーニは1912年創業者 Enrico Guzzini によってイタリアに設立。当初は動物の角を素材に職人が手作業で組み立てる小さな工房でした。
・1930年代に到来したモータリゼーションが転機となり、1938年、家庭用に特化した樹脂プロダクトメーカーへと変貌します。
・ディズニーの食器を手掛けたことでGuzziniの認知度が高まります。
・その後、有名な建築家やデザイナーとのコラボレーションによる、斬新でアートな製品を生み出す今日の商品開発スタイルが確立。
・1980年代の大型店ブームで世界中の百貨店に急速に広がります。
【商品仕様】
・外寸1:φ220×355×H255
・容量:5.9L
・材質1:アルミニウム(セラミックコーティング)
・材質2:ステンレス
・材質3:AS樹脂
・電磁調理器:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

26,117

型番 : 61-6538-20
通常出荷日 7日目
通常単価 26,117

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グッチーニ IHストックポット 228410 22グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)