フィスラー ソースパン浅型 16cm 84-153-16

フィスラー ソースパン浅型 16cm 84-153-16

通常単価:
27,018
通常出荷日:
7日目

【特長】
・秘密はパーフェクトリッド(フタ)。NEWプロコレクション・シリーズでは、中央部にくぼみを持たせたリッド(フタ)を新たに採用しています。
・このくぼみは鍋内の蒸気の回流を良くすると同時に、リッド内側に付着した蒸気を効率良く中央に集め、水滴として繰り返し落としていきます。
・素材の持ち味を逃がすことなく、さらに美味しい無水調理、煮込み料理を実現します。
・底厚の三層カプセル構造。熱伝導率の高いアルミ合金素材を保温性の高い18-10最高級ステンレスと18-0ステンレスでカプセル状に包み込んだフィスラー独自の底厚三層構造。
【商品仕様】
・外寸1:φ181
・外寸2:底径/150
・内寸1:φ160
・内寸2:深さ/125
・重量:1.3kg
・容量:1.4L
・板厚厚み:1
・材質1:18-10ステンレス
・材質2:アルミ合金シート
・材質3:18-0ステンレスクローム
・電磁調理器:200V
・オーブン:○

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

27,018

型番 : 61-6537-72
通常出荷日 7日目
通常単価 27,018

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フィスラー ソースパン浅型 16cm 84-153-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)