EBM 鉄厚板 ブルーテンパー フライパン 16cm

EBM 鉄厚板 ブルーテンパー フライパン 16cm

通常単価:
1,531
通常出荷日:
7日目

【特長】
・SGマーク認定商品
・錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:底径/120
・外寸2:柄長/145
・内寸1:φ160×32
・重量:0.5kg
・板厚厚み:2
・材質1:ブルーテンパー
・電磁調理器:200V
・検定証印基準適合証印 可能:SGマーク

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,531

型番 : 61-6514-61
通常出荷日 7日目
通常単価 1,531

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

EBM 鉄厚板 ブルーテンパー フライパン 16cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)