スプラセレクト ノンスティック フライパン 8吋 68008

スプラセレクト ノンスティック フライパン 8吋 68008

通常単価:
3,920
通常出荷日:
7日目

【特長】
・高密度3層コーティング
【商品仕様】
・外寸1:φ215
・内寸1:φ200
・内寸2:深さ/45
・重量:0.6kg
・板厚厚み:3
・材質1:アルミ
・材質2:高密度3層コーティング

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,920

型番 : 61-6514-01
通常出荷日 7日目
通常単価 3,920

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

スプラセレクト ノンスティック フライパン 8吋 68008のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)