マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン 6682 28cm

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン 6682 28cm

通常単価:
10,166
通常出荷日:
7日目

【特長】
・高純度アルミを使用し、板厚も厚く熱効率が非常に良く、また通常ノンスティック加工が2層のものが多いのに対し、4層ととても丈夫で扱い易く多くの三ツ星レストランで使用されています。
【商品仕様】
・外寸1:φ295
・内寸1:φ280
・内寸2:深さ/80
・重量:1.3kg
・容量:3.7L
・板厚厚み:4
・材質1:アルミ
・材質2:ノンスティック加工

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

10,166

型番 : 61-6513-66
通常出荷日 7日目
通常単価 10,166

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン 6682 28cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)