(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パデルノ バンマリーポット 1910

パデルノ バンマリーポット 1910

通常単価(税別):
9,157円~
通常出荷日:
7日目

【特長】・人間工学的に作られた空洞ハンドル

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 材質1:
    18-10ステンレス
  • 板厚厚み:
    1.2

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
容量

絞り込み

  • 1.4L
  • 2.4L
  • 3.6L
  • 5.1L
  • 6.9L
  • 解除
重量

絞り込み

  • 0.7kg
  • 0.8kg
  • 1.0kg
  • 1.2kg
  • 解除
内寸1

絞り込み

  • φ120
  • φ140
  • φ160
  • φ180
  • φ200
  • 解除
内寸2

絞り込み

  • 深さ/140
  • 深さ/160
  • 深さ/180
  • 深さ/200
  • 深さ/220
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1.4L
0.7kg
φ120
深さ/140

7日目

9,157

型番 : 61-6502-55
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 9,157

スペック

  • 容量
    1.4L
  • 重量
    0.7kg
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ120
  • 内寸2
    深さ/140
  • 板厚厚み
    1.2
2.4L
0.8kg
φ140
深さ/160

7日目

10,554

型番 : 61-6502-56
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 10,554

スペック

  • 容量
    2.4L
  • 重量
    0.8kg
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ140
  • 内寸2
    深さ/160
  • 板厚厚み
    1.2
3.6L
1.0kg
φ160
深さ/180

7日目

11,951

型番 : 61-6502-57
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 11,951

スペック

  • 容量
    3.6L
  • 重量
    1.0kg
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ160
  • 内寸2
    深さ/180
  • 板厚厚み
    1.2
5.1L
1.2kg
φ180
深さ/200

7日目

13,193

型番 : 61-6502-58
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 13,193

スペック

  • 容量
    5.1L
  • 重量
    1.2kg
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ180
  • 内寸2
    深さ/200
  • 板厚厚み
    1.2
6.9L
1.2kg
φ200
深さ/220

7日目

15,366

型番 : 61-6502-59
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 15,366

スペック

  • 容量
    6.9L
  • 重量
    1.2kg
  • 材質1
    18-10ステンレス
  • 内寸1
    φ200
  • 内寸2
    深さ/220
  • 板厚厚み
    1.2

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・人間工学的に作られた空洞ハンドル

商品担当おすすめ

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100% 画像

EBM ガーゼ布(吉田晒)30cm×10m 綿100%

アズワン

【商品仕様】外寸1:30cm×10m巻。重量:110g。材質1:綿100%

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK 画像

京セラ ハサミ研ぎ器 HT-NBK

アズワン

【特長】研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石を採用。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パデルノ バンマリーポット 1910

パデルノ バンマリーポット 1910

    EBM モリブデンジIIプラス 深型片手鍋

    EBM モリブデンジIIプラス 深型片手鍋

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格
      (税別)
      9,157円~ 13,193円~
      通常出荷日 7日目   7日目  
      材質1 18-10ステンレス SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
      板厚厚み 1.2 -

      パデルノ バンマリーポット 1910のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      このカテゴリにはこんな商品もあります!

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      チャットでのご相談も受け付けております。

      受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)