MAX チューブマーカーレタツイン LM-500

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500

通常単価:
60,763
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・現場でのコードレス作業が可能
・チューブ径は、内径φ1.5mmから8.0mmまで!
・40mm/秒の高速印字
・印刷設定を6パターンまで登録可
・5・9・12mm幅のテープに印字
・連番、連続機能搭載
・面倒な入力作業が不要
・USBメモリー(市販)でCSVデータの取り込みが可能
・外部メモリとしても使用OK
・文字高さオート機能で設定が手間いらず
・楽に切れる、はがせる、ハーフカットも設定できます。
・異なるピッチ長を組合せて印字可能
・画面が見やすい、バックライト付き
・大型ディスプレイ採用
【付属品】
・インクリボン(LM-IR500B)
・ACアダプタ
・電源コード
・チューブアタッチメント(細径・太径)
・取扱説明書兼保証書

基本スペック

  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    その他
  • 詳細タイプ
    専用テープカセット:5、9、12mm幅
  • サイズ(mm)
    W295×D293×H94
  • 入力方法
    英数入力、ローマ字入力、かなめくり方式、かな入力
  • 最大入力文字数
    最大5000文字(300ブロック)
  • 漢字変換
    文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
  • 電源
    専用ACアダプタまたは eneloopスタンダード(単3形×4本)
  • JANコード
    4902870810894
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

60,763

型番 : LM90130
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 60,763
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    その他
  • 詳細タイプ
    専用テープカセット:5、9、12mm幅
  • サイズ(mm)
    W295×D293×H94
  • 入力方法
    英数入力、ローマ字入力、かなめくり方式、かな入力
  • 最大入力文字数
    最大5000文字(300ブロック)
  • 漢字変換
    文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
  • 電源
    専用ACアダプタまたは eneloopスタンダード(単3形×4本)
  • JANコード
    4902870810894
  • 仕様
    使用可能チューブ:塩ビチューブ(内径φ1.5~φ8.0mm)、熱収縮チューブ(内径φ2.0~φ6.4mm)
  • 質量(g)
    約2300(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)
  • インターフェイス
    USB(タイプA)×1
  • 印字速度
    40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)
  • 文字種類
    JIS第1水準、第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等)
  • 書体
    マックス オリジナル書体
  • 文字サイズ(高さ)
    1.3、2、3、4、6mm、英数字のみ2.4mmも選択可
  • 表示部
    バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)
  • 印字方式
    熱転写方式(300dpi)
  • 最大印字長さ
    1部印刷時:チューブ20m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
  • チューブ切断方法
    ハーフカット:自動、フルカット:手動
  • 本体メモリ(内部)
    250000文字(最大50ファイル、最大5000文字/ファイル)
  • 外部メモリ
    USBメモリー
  • 動作環境条件
    温度:15℃~35℃、湿度:20℃~80℃(結露なきこと)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500:関連画像

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500:関連画像

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500:関連画像


商品担当おすすめ

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500のレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 事務 書類管理2019/08/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    定番の商品で重宝しております。事務用品は有名メーカーは間違いないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • φ3.2チューブ印字に使用2018/02/01
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    配線作業を行うには必須のアイテムです。この商品は非常に簡単に設定を行い印字付チューブを作成できます。
    連番などはそれぞれの進数で行うことができます。
    ただし、ケース付を買わないとおき場所管理場所に困ります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • マークチューブ用印刷機2019/06/12
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    マークチューブ用に購入。MAXが一番多く使われていて前の機種もMAXだったので、この機種も操作はほとんど 同じなので使用的には問題なく使えた。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)