スライドハンマー大(3.2KG) 224S-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドハンマー大(3.2KG) 224S-3

通常単価:
13,059
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・作業者の安全と作業性を考慮したつば付ゴム製グリップ付。
・整備、板金作業等様々な場面で使用可能です。
・別売りのスライドハンマー用アダプターセット(227S-7)を使うことで市販の先端ツールが使用できます。

基本スペック

  • 本体・関連商品
    本体
  • ネジサイズ
    M14×1.5
  • 全長(mm)
    480
  • ストローク(mm)
    200
  • JANコード
    4545301012414

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

13,059

型番 : 224S-3
通常出荷日 お見積り
通常単価 13,059

スペック

  • 本体・関連商品
    本体
  • ネジサイズ
    M14×1.5
  • 全長(mm)
    480
  • ストローク(mm)
    200
  • JANコード
    4545301012414
  • 質量(g)
    ハンマー:3200

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スライドハンマー大(3.2KG) 224S-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)