2本アームプーラー(油圧) 46-Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2本アームプーラー(油圧) 46-Bシリーズ

通常単価:
128,055円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。3本アームでご使用になられる際は別途アーム46-300が必要です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
能力(外掛け)(mm)

絞り込み

  • 300
  • 500
  • 解除
アーム長(深さ)(mm)

絞り込み

  • 300
  • 450
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4021176017018
  • 4021176017278
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
300
300
4021176017018

お見積り

128,055

型番 : 46-1-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 128,055

スペック

  • 商品タイプ
    油圧プーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 能力(外掛け)(mm)
    300
  • アーム長(深さ)(mm)
    300
  • 最大荷重(t)
    15
  • JANコード
    4021176017018
  • 質量(g)
    14600
  • 備考
    適合油圧ラム品番:8-1-F
500
450
4021176017278

お見積り

139,031

型番 : 46-2-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 139,031

スペック

  • 商品タイプ
    油圧プーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 能力(外掛け)(mm)
    500
  • アーム長(深さ)(mm)
    450
  • 最大荷重(t)
    15
  • JANコード
    4021176017278
  • 質量(g)
    16000
  • 備考
    適合油圧ラム品番:8-1-F

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

2本アームプーラー(油圧) 46-Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)