オーム電機 卓上シュレッダー SHR-M203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーム電機 卓上シュレッダー SHR-M203

通常単価:
3,989
通常出荷日:
4日目

【特長】
・スタイリッシュなスライド式天面デザイン
・3×9mmのマイクロカットで個人情報をガード
・モーターを加熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き
・作動音は約55dBの静音設計
・A6サイズコピー用紙(64g/m²)を1度に6枚まで細断可能(A4サイズの場合、縦2つ折り3枚
・ダストボックス容量は3.8リットル
【材質】
・本体:ABS、ダストボックス:PP

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A6コピー紙(64g/m²)6枚
  • 幅(mm)
    213
  • 奥行(mm)
    153
  • 高さ(mm)
    250
  • 投入口幅(mm)
    115
  • 消費電力(W)
    180
  • 細断寸法
    3×9mm
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • 定格時間
    約3分(休止時間45分)
  • 定格電流(A)
    1.9
  • JANコード
    4971275051478
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

4日目

3,989

SHR-M203-K
型番 : SHR-M203-K
通常出荷日 4日目
通常単価 3,989
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A6コピー紙(64g/m²)6枚
  • 幅(mm)
    213
  • 奥行(mm)
    153
  • 高さ(mm)
    250
  • 投入口幅(mm)
    115
  • 消費電力(W)
    180
  • 細断寸法
    3×9mm
  • 電源コード長さ(m)
    1.2
  • 定格時間
    約3分(休止時間45分)
  • 定格電流(A)
    1.9
  • JANコード
    4971275051478
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • ダストボックス容量(L)
    約3.8
  • 動作音(dB)
    55
  • 細断速度(m/min)
    約2.5
  • 質量(g)
    2700

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オーム電機 卓上シュレッダー SHR-M203のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)