オーム電機 マルチシュレッダー SHR-MX500C

オーム電機 マルチシュレッダー SHR-MX500C

通常単価:
6,989
通常出荷日:
4日目

【特長】
・作動音68dB、CD/DVDやカードも細断できるマルチタイプシュレッダー
・A4サイズ用紙を最大5枚まで細断可能
・細断サイズ3×9mmのマイクロクロスカットで情報をばっちり遮断
・便利な引き出し式ダストボックス、分別に便利なメディアトレー付き
・インターロックスイッチ付で、ダストボックスが正しくセットされないと作動しません。
・オートスタートスイッチ付で、投入口に細断するものを投入すると自動で細断が始まります。
【細断形状】
・紙:3×9mmマイクロクロスカット、CD/DVD:3分割、カード:3分割

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    ~5
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4サイズコピー用紙(64g/m²):5枚、CD/DVD・カード:1枚
  • 幅(mm)
    195
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    342
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    220
  • 細断寸法
    3×9mm
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 定格時間
    約3分(休止時間45分)
  • 定格電流(A)
    2.2
  • JANコード
    4971275051157
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

4日目

6,989

型番 : SHR-MX500C
通常出荷日 4日目
通常単価 6,989
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    ~5
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4サイズコピー用紙(64g/m²):5枚、CD/DVD・カード:1枚
  • 幅(mm)
    195
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    342
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    220
  • 細断寸法
    3×9mm
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 定格時間
    約3分(休止時間45分)
  • 定格電流(A)
    2.2
  • JANコード
    4971275051157
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • ダストボックス容量(L)
    約10(メディアトレー:1)
  • 動作音(dB)
    68
  • 細断速度(m/min)
    2.2
  • 質量(g)
    5400

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オーム電機 マルチシュレッダー SHR-MX500Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)