LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当

通常単価:
1,412
通常出荷日:
4日目

白熱電球一般電球形に近いフォルムの一般電球形のLED電球。
【特長】
・一般電球60W形相当で、光の広がり約120度。
・LED電球に特有のまぶしさ感を低減。
・電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長100mm)。
・点灯直後からすぐに明るいく発熱量が少ない。
・万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。
・紫外放射がほとんどない。
・水銀を含有していない、環境に配慮した電球。
・密閉形器具対応。

基本スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 口金
    E26
  • 全光束(lm)
    810
  • 詳細タイプ
    一般電球60W形相当
  • 外径(mm)
    55
  • 全長(mm)
    100
  • グローブ種別
    樹脂乳白
  • 配光角(°)
    120
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
消費電力(W)

絞り込み

  • 6.1
  • 7.0
  • 解除
光源色

絞り込み

  • 昼白色
  • 電球色
  • 解除
色温度(K)

絞り込み

  • 2700
  • 5000
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4974550588584
  • 4974550588591
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
6.1
昼白色
5000
4974550588591

4日目

1,412

型番 : LDA6N-H/60W
通常出荷日 4日目
通常単価 1,412
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力(W)
    6.1
  • 口金
    E26
  • 全光束(lm)
    810
  • 詳細タイプ
    一般電球60W形相当
  • 光源色
    昼白色
  • 外径(mm)
    55
  • 全長(mm)
    100
  • 色温度(K)
    5000
  • グローブ種別
    樹脂乳白
  • 配光角(°)
    120
  • JANコード
    4974550588591
  • 質量(g)
    65
  • 定格入力電流(A)
    0.101
  • 定格入力電圧(V)
    100
  • 定格寿命(h)
    40000
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 平均演色評価数
    Ra83
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    132.7
  • 省エネ達成率(%)
    120
  • グリーン適合商品
1個
7.0
電球色
2700
4974550588584

4日目

1,412

型番 : LDA7L-H/60W
通常出荷日 4日目
通常単価 1,412
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力(W)
    7.0
  • 口金
    E26
  • 全光束(lm)
    810
  • 詳細タイプ
    一般電球60W形相当
  • 光源色
    電球色
  • 外径(mm)
    55
  • 全長(mm)
    100
  • 色温度(K)
    2700
  • グローブ種別
    樹脂乳白
  • 配光角(°)
    120
  • JANコード
    4974550588584
  • 質量(g)
    65
  • 定格入力電流(A)
    0.113
  • 定格入力電圧(V)
    100
  • 定格寿命(h)
    40000
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 平均演色評価数
    Ra83
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    115.7
  • 省エネ達成率(%)
    117
  • グリーン適合商品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当の仕様

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA6N-H/60W、LDA7L-H/60Wの外観

「防湿形」「防湿防雨形」の照明器具にも対応。「防雨形」は適合器具を除き使用不可。

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA6N-H/60W、LDA7L-H/60Wの寸法図(単位:mm)

  • 1.グローブ:PC(ポリカーボネート樹脂)×1
  • 2.本体:PBT樹脂×1
  • 3.口金:E26
LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

E26口金

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

5年保証

LDA6N-H/60W

ランプ仕様
区分 光源色 区分名 1 昼白色
寸法 全長(mm) 100
外径(mm) 55
質量(g) 65
口金 E26
電源周波数(Hz) 50/60共用
定格入力電圧(V) 100
定格入力電流(A) 0.101
全光束(lm) 810
定格消費電力(W) 6.1
エネルギー消費効率(lm/W) 132.7
相関色温度(K) 5000
平均演色評価数(Ra) 83
定格寿命(h) 40,000
  • ※ 光色は電球光とは異なる昼白色です。
  • ※ 定格寿命40,000時間は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

LDA7L-H/60W

ランプ仕様
区分 光源色 区分名 2 電球色
寸法 全長(mm) 100
外径(mm) 55
質量(g) 65
口金 E26
電源周波数(Hz) 50/60共用
定格入力電圧(V) 100
定格入力電流(A) 0.113
全光束(lm) 810
定格消費電力(W) 7.0
エネルギー消費効率(lm/W) 115.7
相関色温度(K) 2700
平均演色評価数(Ra) 83
定格寿命(h) 40,000
  • ※ 光色は電球光に近い電球色です。
  • ※ 定格寿命40,000時間は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

LDA6N-H/60Wの配光

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA6N-H/60Wの配光角度

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA6N-H/60Wの配光曲線

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA6N-H/60Wの配光データ

  • 最大取付間隔/A-A、B-B:1.3H
  • 保守率/良、中、否:1.00

LDA7L-H/60Wの配光

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA7L-H/60Wの配光角度

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA7L-H/60Wの配光曲線

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当:関連画像

LDA7L-H/60Wの配光データ

  • 最大取付間隔/A-A、B-B:1.3H
  • 保守率/良、中、否:1.00

安全上のご注意

警告

  • 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
  • 調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
  • 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

  • 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
  • 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
  • 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ヤケドの原因)
  • 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
  • ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
  • 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)
  • 調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)
  • 施工上の注意とご使用上の注意は取扱説明書をお読みください。
  • 一部の製品情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

LED電球 A型 広配光 全光束325~870lm 画像

LED電球 A型 広配光 全光束325~870lm

ELPA朝日電器

光源にLED素子を使用した、長寿命の電球です。電球交換の手間が省けるので、天井照明など取り替えにくい場所に最適です。

LED電球 一般電球形 画像

LED電球 一般電球形

三菱電機

下方向タイプ一般電球形です。消費電力6.8W/6.6Wで電球40形相当の明るさ(全光束)で40,000時間の長寿命です。

LED電球 一般電球形 下方向タイプ 一般電球60W形相当のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)