紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ

通常単価:
1,053
通常出荷日:
7日目~

紫外線吸収剤入りの飛散防止チューブで被膜した蛍光ランプ。
【特長】
・安全性の向上と共に一般の蛍光ランプと比べ、紫外線により退色(色あせ)が少ない。
・口金:G13。
・紫外線吸収剤入り。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
定格ランプ電力(W)

絞り込み

  • 36
  • 40
  • 解除
全光束(lm)

絞り込み

  • 3250
  • 3350
  • 解除
ランプ電流(A)

絞り込み

  • 0.420
  • 0.440
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4974550325288
  • 4974550530002
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
40
3350
0.420
4974550530002

7日目

1,053

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FLR40SEX-N/MPNUH
通常出荷日 7日目
通常単価 1,053
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    ラピッドスタート形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    40
  • 全光束(lm)
    3350
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    32.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.420
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550530002
  • 適合点灯管
    不要
  • 適合電子点灯管
    不要
1個
36
3250
0.440
4974550325288

お見積り

1,053

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FLR40SEXN/M/36PNU-H
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,053
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    ラピッドスタート形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    36
  • 全光束(lm)
    3250
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    32.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.440
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550325288
  • 適合点灯管
    不要
  • 適合電子点灯管
    不要

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプの仕様

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

G13口金画像

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

チューブある無し比較図

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

分光分布図・3波長形昼白色(N色)

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ:関連画像

断面図(紫外線吸収剤入り熱収縮チューブ)

大きさの区分 形名 光源色 寸法(mm) 質量(g) 口金 定格ランプ電力(W) ランプ電流(A) 全光束(lm) 定格寿命(h) 適合
点灯管
適合
電子
点灯管
管径 管長
●直管ラプッドスタート形
40形 FLR40S・EX-N/M・P・NU-H 3波長形昼白色 32.5 1198 263 G13 40 0.420 3350 12000 不要 不要
FLR40S・EX-N/M/36・P・NU-H 3波長形昼白色 32.5 1198 263 G13 36 0.440 3250 12000 不要 不要
  • 1.FLR40S/M/36は、非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適したランプを使用してください。(ただし、器具の銘板に省電力設計のランプ形名の記載がある場合は使用できます。)
  • 2.FLR40S/M/36は、電子点灯形、電子回路形器具では点灯しないことがありますので、器具の銘板に記載してあるランプをご使用ください。
  • 3.明るさ(全光束)は、一般のランプ(樹脂被膜のないもの)に比べ3%減少します。
  • 4.Hf器具専用ランプは必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形) 画像

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

日立

ポピュラーな蛍光ランプです。省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 スタータ形 画像

直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 スタータ形

NEC

多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンスの高いランプです。

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形 画像

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

NEC

自然な光で落ち着いた白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光の昼白色蛍光ランプです。

紫外線吸収膜付飛散防止形蛍光ランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)