高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)

通常単価:
842
通常出荷日:
4日目

Hfインバーターとの組合せにより高効率を実現した高周波点灯専用形蛍光ランプ。
【特長】
・管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
・メロウラインより長寿命。
【用途】
・メンテナンス費用の削減。
・ランプ交換の手間が軽減できる。

(i)ご注意

  • 必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。

基本スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    32
  • 全光束(lm)
    3520
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    15000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    110.0
  • JANコード
    4974550340861
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

4日目

842

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF32EX-N-PD
通常出荷日 4日目
通常単価 842
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    32
  • 全光束(lm)
    3520
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    15000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    110.0
  • JANコード
    4974550340861
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    45
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    4950
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    110.0
  • グリーン適合商品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)の仕様

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド):関連画像

3波長形昼白色(N色)

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド):関連画像

G13口金画像

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド):関連画像

※必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。

大きさの区分 形名 光源色 寸法(mm) 質量(g) 口金 定格ランプ電力(W) ランプ電流(A) 全光束(lm) 定格寿命(h)
管径 管長
32形 FHF32EX-N-PD 3波長形昼白色 25.5 1198 198 G13 32 0.255 3520 15000
  • 色温度:5,000K
  • 平均演色評価数:Ra : 84
  • 1.必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
  • 2.従来の器具では点灯しなかったり、点灯したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
  • 3.ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

商品担当おすすめ

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形 画像

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

NEC

昼白色蛍光ランプです。白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光です。色彩が映えすがすがしいムードを作りだします。自然な光で落ち着いた雰囲気を作りだします。

スリムラインランプ 画像

スリムラインランプ

DNライティング

電源投入と同時に点灯するインスタントスタート形です。器具・安定器・部品は生産終了です。ランプのみの販売です。反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形) 画像

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

日立

ポピュラーな蛍光ランプです。蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命が長く、省電力設計なので消費電力が4~7%節減可能です。

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン PRIDE(プライド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)