高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウライン

通常単価:
474円~
通常出荷日:
4日目~

Hfインバーターとの組合せにより高効率を実現した高周波点灯専用形蛍光ランプ。
【特長】
・管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。

(i)ご注意

  • 必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 1箱(4本)
  • 1箱(10本)
  • 解除
種別

絞り込み

  • 16形
  • 32形
  • 50形
  • 86形
  • 解除
定格ランプ電力(W)

絞り込み

  • 16
  • 32
  • 50
  • 84
  • 解除
全光束(lm)

絞り込み

  • 1390
  • 1470
  • 3520
  • 5200
  • 8650
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 588.5
  • 1198
  • 1498.5
  • 2367
  • 解除
光源色

絞り込み

  • 3波長形昼光色
  • 3波長形昼白色
  • 3波長形温白色
  • 3波長形白色
  • 3波長形電球色
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
16形
16
1390
588.5
3波長形昼光色

お見積り

474

型番 : FHF16EX-D-HGU
通常出荷日 お見積り
通常単価 474
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    16形
  • 定格ランプ電力(W)
    16
  • 全光束(lm)
    1390
  • 長さ(mm)
    588.5
  • 光源色
    3波長形昼光色
  • 色温度
    6700K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    8500
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550530293
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    23
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    1980
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
16形
16
1470
588.5
3波長形電球色

7日目

474

型番 : FHF16EX-L-HGU
通常出荷日 7日目
通常単価 474
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    16形
  • 定格ランプ電力(W)
    16
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    588.5
  • 光源色
    3波長形電球色
  • 色温度
    3000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    8500
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550530309
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    23
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    2100
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
16形
16
1470
588.5
3波長形昼白色

4日目

474

型番 : FHF16EX-N-HGU
通常出荷日 4日目
通常単価 474
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    16形
  • 定格ランプ電力(W)
    16
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    588.5
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    8500
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550530316
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    23
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    2100
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
16形
16
1470
588.5
3波長形白色

お見積り

474

型番 : FHF16EX-W-HGU
通常出荷日 お見積り
通常単価 474
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    16形
  • 定格ランプ電力(W)
    16
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    588.5
  • 光源色
    3波長形白色
  • 色温度
    4200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    8500
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550530323
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    23
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    2100
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
16形
16
1470
588.5
3波長形温白色

お見積り

474

型番 : FHF16EX-WW-HGU
通常出荷日 お見積り
通常単価 474
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    16形
  • 定格ランプ電力(W)
    16
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    588.5
  • 光源色
    3波長形温白色
  • 色温度
    3500K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    8500
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550530330
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    23
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    2100
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1箱(4本)
32形
-
-
-
3波長形昼白色

お見積り

2,946

型番 : FHF32EX-N-H4P
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,946
内容量 1箱(4本)

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    -
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    -
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550536073
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    -
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    -
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    -
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
1箱(10本)
32形
-
-
-
3波長形昼白色

お見積り

7,366

型番 : FHF32EX-N-H10P
通常出荷日 お見積り
通常単価 7,366
内容量 1箱(10本)

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    -
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    -
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550529761
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    -
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    -
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    -
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
1本
32形
32
3520
1198
3波長形白色

4日目

736

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF32EX-W-HGU
通常出荷日 4日目
通常単価 736
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    32
  • 全光束(lm)
    3520
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形白色
  • 色温度
    4200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    12000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    110.0
  • JANコード
    4974550524612
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    45
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    4950
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    110.0
  • グリーン適合商品
1本
32形
32
3520
1198
3波長形温白色

7日目

736

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF32EX-WW-HGU
通常出荷日 7日目
通常単価 736
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    32形
  • 定格ランプ電力(W)
    32
  • 全光束(lm)
    3520
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形温白色
  • 色温度
    3500K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.255
  • 定格寿命(h)
    12000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    110.0
  • JANコード
    4974550524629
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    45
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.425
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    4950
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    110.0
  • グリーン適合商品
1本
50形
50
5200
1498.5
3波長形昼白色

お見積り

1,104

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF50EX-N
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,104
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    50形
  • 定格ランプ電力(W)
    50
  • 全光束(lm)
    5200
  • 長さ(mm)
    1498.5
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.355
  • 定格寿命(h)
    12000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550511803
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    65
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.550
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    6400
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
50形
50
5200
1498.5
3波長形白色

お見積り

1,104

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FHF50EX-WGU
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,104
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    50形
  • 定格ランプ電力(W)
    50
  • 全光束(lm)
    5200
  • 長さ(mm)
    1498.5
  • 光源色
    3波長形白色
  • 色温度
    4200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.355
  • 定格寿命(h)
    12000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550519915
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    65
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    0.550
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    6400
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -
1本
86形
84
8650
2367
3波長形昼光色

7日目

1,894

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : FHF86ED/RX
通常出荷日 7日目
通常単価 1,894
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    高周波点灯専用形
  • 種別
    86形
  • 定格ランプ電力(W)
    84
  • 全光束(lm)
    8650
  • 長さ(mm)
    2367
  • 光源色
    3波長形昼光色
  • 色温度
    6700K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    25.5
  • 口金
    RX17d
  • ランプ電流(A)
    0.395
  • 定格寿命(h)
    12000
  • エネルギー消費効率(lm/W)
    -
  • JANコード
    4974550536226
  • 定格ランプ電力(明度切替時)(W)
    -
  • ランプ電流(明度切替時)(A)
    -
  • 全光束(明度切替時)(lm)
    -
  • エネルギー消費効率(明度切替時)(lm/W)
    -
  • グリーン適合商品
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウラインの仕様

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウラインの外観

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウラインの外観

分光分布図

EX-D:3波長形昼光色

EX-D:3波長形昼光色
色温度:6,700K、平均演色評価数:Ra84

EX-N:3波長形昼白色

EX-N:3波長形昼白色
色温度:5,000K、平均演色評価数:Ra84

EX-WW:3波長形温白色

EX-WW:3波長形温白色
色温度:3,500K、平均演色評価数:Ra84

EX-L:3波長形電球色

EX-L:3波長形電球色
色温度:3,000K、平均演色評価数:Ra84

EX-W:3波長形白色

EX-W:3波長形白色
色温度:4,200K、平均演色評価数:Ra84

口金画像

G13口金画像

G13口金画像

RX17d口金画像

RX17d口金画像

大きさの区分形名光源色寸法(mm)質量
(g)
口金定格ランプ電力
(W)
ランプ電流
(A)
全光束
(lm)
定格寿命
(h)
管径管長
16形FHF16EX-D-H3波長形
昼光色
25.5588.5101G13160.2551,3908,500
230.4251,980
FHF16EX-N-H3波長形
昼白色
25.5588.5101G13160.2551,4708,500
230.4252,100
FHF16EX-W-H3波長形
白色
25.5588.5101G13160.2551,4708,500
230.4252,100
FHF16EX-WW-H3波長形
温白色
25.5588.5101G13160.2551,4708,500
230.4252,100
FHF16EX-L-H3波長形
電球色
25.5588.5101G13160.2551,4708,500
230.4252,100
32形FHF32EX-N-H3波長形
昼白色
25.51,198198G13320.2553,52012,000
450.4254,950
FHF32EX-W-H3波長形
白色
25.51,198198G13320.2553,52012,000
450.4254,950
FHF32EX-WW-H3波長形
温白色
25.51,198198G13320.2553,52012,000
450.4254,950
FHF32EX-L-H3波長形
電球色
25.51,198198G13320.2553,52012,000
450.4254,950
50形FHF50EX-N3波長形
昼白色
25.51,498.5227G13500.3555,20012,000
650.5506,400
FHF50EX-W3波長形
白色
25.51,498.5227G13500.3555,20012,000
650.5506,400
86形FHF86ED/RX3波長形
昼光色
25.52,367347RX17d840.3958,6501,2000

注意

  • 必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
  • 従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。
  • ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

商品担当おすすめ

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形 画像

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

NEC

昼白色蛍光ランプです。白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光です。色彩が映えすがすがしいムードを作りだします。自然な光で落ち着いた雰囲気を作りだします。

スリムラインランプ 画像

スリムラインランプ

DNライティング

電源投入と同時に点灯するインスタントスタート形です。器具・安定器・部品は生産終了です。ランプのみの販売です。反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形) 画像

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

日立

ポピュラーな蛍光ランプです。蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命が長く、省電力設計なので消費電力が4~7%節減可能です。

高周波点灯専用形蛍光ランプ メロウラインのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)