3波長形蛍光ランプ メロウ5 直管スタータ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3波長形蛍光ランプ メロウ5 直管スタータ形

通常単価:
343円~
通常出荷日:
4日目

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプ。
【特長】
・平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形。
・白さがひきたつ昼光色。色温度:6,700K。(D色)
・自然な色の昼白色。色温度:5,000K。(N色)
・くつろぎのあかり電球色。色温度:3,000K。(L色)
【用途】
・蛍光灯として。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
種別

絞り込み

  • 4形
  • 6形
  • 8形
  • 40形
  • 解除
定格ランプ電力(W)

絞り込み

  • 4
  • 6
  • 8
  • 37
  • 40
  • 解除
全光束(lm)

絞り込み

  • 130
  • 280
  • 460
  • 3350
  • 3560
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 134.5
  • 210.5
  • 287
  • 1198
  • 解除
光源色

絞り込み

  • 3波長形昼光色
  • 3波長形昼白色
  • 3波長形電球色
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
4形
4
130
134.5
3波長形昼白色

4日目

343

型番 : FL4EX-N-HA
通常出荷日 4日目
通常単価 343
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    4形
  • 定格ランプ電力(W)
    4
  • 全光束(lm)
    130
  • 長さ(mm)
    134.5
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    15.5
  • 口金
    G5
  • ランプ電流(A)
    0.162
  • 定格寿命(h)
    3000
  • JANコード
    4974550523783
  • 適合点灯管
    FG-7E、FG-7P
  • 適合電子点灯管
    FE7E
  • グリーン適合商品
    -
1個
6形
6
280
210.5
3波長形昼白色

4日目

343

型番 : FL6EX-N-HA
通常出荷日 4日目
通常単価 343
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    6形
  • 定格ランプ電力(W)
    6
  • 全光束(lm)
    280
  • 長さ(mm)
    210.5
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    15.5
  • 口金
    G5
  • ランプ電流(A)
    0.147
  • 定格寿命(h)
    3000
  • JANコード
    4974550523790
  • 適合点灯管
    FG-7E、FG-7P
  • 適合電子点灯管
    FE7E
  • グリーン適合商品
    -
1個
8形
8
460
287
3波長形昼白色

4日目

343

型番 : FL8EX-N-HA
通常出荷日 4日目
通常単価 343
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    8形
  • 定格ランプ電力(W)
    8
  • 全光束(lm)
    460
  • 長さ(mm)
    287
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    15.5
  • 口金
    G5
  • ランプ電流(A)
    0.170
  • 定格寿命(h)
    3000
  • JANコード
    4974550523806
  • 適合点灯管
    FG-7E、FG-7P
  • 適合電子点灯管
    FE7E
  • グリーン適合商品
    -
1個
40形
40
3350
1198
3波長形昼光色

4日目

685

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FL40SEX-D-H
通常出荷日 4日目
通常単価 685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    40
  • 全光束(lm)
    3350
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼光色
  • 色温度
    6700K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    32.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.420
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550511360
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • グリーン適合商品
    -
1個
40形
40
3560
1198
3波長形昼白色

4日目

685

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FL40SEX-N-H
通常出荷日 4日目
通常単価 685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    40
  • 全光束(lm)
    3560
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼白色
  • 色温度
    5000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    32.5
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.420
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550511353
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • グリーン適合商品
1個
40形
37
3350
1198
3波長形昼光色

4日目

685

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FL40SSEX-D/37-H
通常出荷日 4日目
通常単価 685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    37
  • 全光束(lm)
    3350
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形昼光色
  • 色温度
    6700K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.410
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550502801
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • グリーン適合商品
1個
40形
37
3560
1198
3波長形電球色

4日目

685

この商品は25個からご注文いただけます。

型番 : FL40SSEX-L/37-H
通常出荷日 4日目
通常単価 685
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40形
  • 定格ランプ電力(W)
    37
  • 全光束(lm)
    3560
  • 長さ(mm)
    1198
  • 光源色
    3波長形電球色
  • 色温度
    3000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.410
  • 定格寿命(h)
    12000
  • JANコード
    4974550510684
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • グリーン適合商品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

3波長形蛍光ランプ メロウ5 直管スタータ形の仕様

直管スタータ形の外観

直管スタータ形の外観

直管スタータ形の口金(G5)

直管スタータ形の口金(G5)

直管スタータ形の口金(G13)

直管スタータ形の口金(G13)

大きさの区分ご注文形名光源色寸法(mm)質量
(g)
口金定格ランプ電力
(W)
ランプ電流
(A)
全光束
(lm)
定格寿命
(h)
適合点灯管適合電子点灯管
管径管長
4形FL4EX-N-H A3波長形 昼白色15.5134.516G540.1621303000FG-7E
FG-7P
FE7E
6形FL6EX-N-H A3波長形 昼白色15.5210.520G560.1472803000FG-7E
FG-7P
FE7E
8形FL8EX-N-H A3波長形 昼白色15.528728G580.1704603000FG-7E
FG-7P
FE7E
35形FL35SSEX-D-H GU3波長形 昼光色25.51000165G13350.40028008500FG-4PFE4P
FL35SSEX-N-H GU3波長形 昼白色25.51000165G13350.40029808500FG-4PFE4P
40形FL40SEX-D-H3波長形 昼光色32.51198244G13400.420335012000FG-4PFE4P
FL40SEX-N-H3波長形 昼白色32.51198244G13400.420356012000FG-4PFE4P
FL40SSEX-D/37-H3波長形 昼光色281198216G13370.410335012000FG-4PFE4P
FL40SSEX-L/37-H3波長形 電球色281198216G13370.410356012000FG-4PFE4P
  • 1.FL40SS/37は、非常灯・誘導灯には使用できません。省電力設計以外のランプでかつJISに適合したランプを使用してください。
    (ただし、器具の銘板に省電力設計のランプ形名の記載がある場合は使用できます。)
  • 2.FL40SS/37は、電子点灯形、電子回路形器具では点灯しないことがありますので、器具の銘板に記載してあるランプをご使用ください。

分光分布図

分光分布図(EX-L:3波長形電球色)

分光分布図(EX-L:3波長形電球色)

分光分布図(EX-N:3波長形昼白色)

分光分布図(EX-N:3波長形昼白色)

分光分布図(EX-D:3波長形昼光色)

分光分布図(EX-D:3波長形昼光色)


商品担当おすすめ

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形 画像

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

NEC

昼白色蛍光ランプです。白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光です。色彩が映えすがすがしいムードを作りだします。自然な光で落ち着いた雰囲気を作りだします。

スリムラインランプ 画像

スリムラインランプ

DNライティング

電源投入と同時に点灯するインスタントスタート形です。器具・安定器・部品は生産終了です。ランプのみの販売です。反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形) 画像

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

日立

ポピュラーな蛍光ランプです。蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命が長く、省電力設計なので消費電力が4~7%節減可能です。

3波長形蛍光ランプ メロウ5 直管スタータ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)