直管型蛍光ランプ メロウZ PRIDE(プライド)

直管型蛍光ランプ メロウZ PRIDE(プライド)

通常単価:
578円~
通常出荷日:
4日目

お部屋のイメージやお好みに合わせた選べる3光色の3波長形蛍光ランプ。
【特長】
・クリアデイライト:晴れた日のさわやかな陽射しのような光。
・クリアナチュラルライト:生き生きとした自然な色の光。
・クリア電球色:あたたかな電球の色味にこだわった光。
【用途】
・クリアデイライト:すっきりした雰囲気を演出したい方や、書斎、子供部屋などに。
・クリアナチュラルライト:すがすがしい雰囲気を演出したい方や、和室、子供部屋などに。
・クリア電球色:リラックスした雰囲気を演出したい方や、リビング、寝室などに。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
全光束(lm)

絞り込み

  • 1380
  • 1470
  • 解除
光源色

絞り込み

  • クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • クリア電球色(3波長形電球色)
  • 解除
色温度

絞り込み

  • 2800K
  • 5200K
  • 7200K
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4974550439183
  • 4974550439190
  • 4974550439640
  • 4974550439657
  • 4974550439664
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
1380
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
7200K
4974550439183

4日目

1,159

型番 : FL20SSEDC/18PDL2PN
通常出荷日 4日目
通常単価 1,159
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    20形
  • 定格ランプ電力(W)
    0.350
  • 全光束(lm)
    1380
  • 長さ(mm)
    580
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.350
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550439183
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    直管20形2本入
1個
1380
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
7200K
4974550439640

4日目

578

型番 : FL20SSEDC/18PDLN
通常出荷日 4日目
通常単価 578
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    20形
  • 定格ランプ電力(W)
    0.350
  • 全光束(lm)
    1380
  • 長さ(mm)
    580
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.350
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550439640
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -
1個
1470
クリア電球色(3波長形電球色)
2800K
4974550439190

4日目

1,159

型番 : FL20SSELC/18PDL2PN
通常出荷日 4日目
通常単価 1,159
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    20形
  • 定格ランプ電力(W)
    0.350
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    580
  • 光源色
    クリア電球色(3波長形電球色)
  • 色温度
    2800K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.350
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550439190
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    直管20形2本入
1個
1470
クリア電球色(3波長形電球色)
2800K
4974550439657

4日目

578

型番 : FL20SSELC/18PDLN
通常出荷日 4日目
通常単価 578
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    20形
  • 定格ランプ電力(W)
    0.350
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    580
  • 光源色
    クリア電球色(3波長形電球色)
  • 色温度
    2800K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.350
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550439657
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -
1個
1470
クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
5200K
4974550439664

4日目

578

型番 : FL20SSENC/18PDLN
通常出荷日 4日目
通常単価 578
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    20形
  • 定格ランプ電力(W)
    0.350
  • 全光束(lm)
    1470
  • 長さ(mm)
    580
  • 光源色
    クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • 色温度
    5200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    28
  • 口金
    G13
  • ランプ電流(A)
    0.350
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550439664
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

メロウZ PRIDEの仕様

FL20SSEDC/18PDLNの仕様

FL20SSEDC/18PDLNの外観

FL20SSEDC/18PDLNの外観

FL20SSEDC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

FL20SSEDC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

FL20SSELC/18PDLNの仕様

FL20SSELC/18PDLNの外観

FL20SSELC/18PDLNの外観

FL20SSELC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

FL20SSELC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

FL20SSENC/18PDLNの仕様

FL20SSENC/18PDLNの外観

FL20SSENC/18PDLNの外観

FL20SSENC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

FL20SSENC/18PDLNの寸法図(単位:mm)

ランプ仕様FL20SSEDC/18PDLNFL20SSELC/18PDLNFL20SSENC/18PDLN
光源色クリアデイライトクリア電球色クリアナチュラルライト
管径(mm)28.028.028.0
寸法A(mm)580.0(標準値)580.0(標準値)580.0(標準値)
B(mm)586.0~588.4586.0~588.4586.0~588.4
C(mm)595.5以下595.5以下595.5以下
質量(g)112112112
口金G13G13G13
定格ランプ電力(W)181818
ランプ電流(A)0.3500.3500.350
定格入力電圧(V)100100100
始動電圧(V)94以下94以下94以下
低温始動電圧(V)94以下(10℃)94以下(10℃)94以下(10℃)
全光束(lm)1,3801,4701,470
開口角(度)180180180
平均演色評価数(Ra)848484
相関色温度(K)7,2002,8005,200
定格寿命(h)15,00015,00015,000
適合点灯管FG-1E・FG-1PFG-1E・FG-1PFG-1E・FG-1P
適合電子点灯管FE1EFE1EFE1E

※全光束は100時間点灯後の値です。

分光分布図

EDC:クリアデイライト

EDC:クリアデイライト

ENC:クリアナチュラルライト

ENC:クリアナチュラルライト

ELC:クリア電球色

ELC:クリア電球色

共通仕様

メロウZ PRIDEの構図

メロウZ PRIDEの構図

ランプ直下の明るさは約30%※アップ、定格寿命15,000時間の直管形蛍光ランプ

※直下照度の明るさです。直下照度測定方法は基準(ランプ単体、1m直下にて測定)による。また、器具構造により直下照度アップ率は異なります。(現行品「メロウZ」比)

  • ※ 施工上の注意とご使用上の注意、安全上の注意は取扱説明書をお読みください。
  • ※ 掲載しているのは製品情報の一部です。

商品担当おすすめ

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形 画像

直管形蛍光灯 昼白色 グロースタータ形

NEC

昼白色蛍光ランプです。白色と昼光色の中間色のやさしく自然な光です。色彩が映えすがすがしいムードを作りだします。自然な光で落ち着いた雰囲気を作りだします。

スリムラインランプ 画像

スリムラインランプ

DNライティング

電源投入と同時に点灯するインスタントスタート形です。器具・安定器・部品は生産終了です。ランプのみの販売です。反射膜により開口部から通常の約1.6倍の直下照度が得られます。

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形) 画像

蛍光ランプ サンライン(標準型・ラピッドスタート形)

日立

ポピュラーな蛍光ランプです。蛍光管の管端の黒化を抑制するため、電極部に囲いリングを採用し寿命が長く、省電力設計なので消費電力が4~7%節減可能です。

直管型蛍光ランプ メロウZ PRIDE(プライド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)