環形蛍光ランプ メロウZ PRIDE-Ⅱ(プライド・ツー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環形蛍光ランプ メロウZ PRIDE-Ⅱ(プライド・ツー)

通常単価:
609円~
通常出荷日:
4日目

お部屋のイメージやお好みに合わせた選べる3光色の3波長形蛍光ランプ。
【特長】
・定格寿命15,000時間の環形蛍光ランプ。
・クリアデイライト:晴れた日のさわやかな陽射しのような光。
・クリアナチュラルライト:生き生きとした自然な色の光。
・3波長形電球色:くつろぎのあかり電球色。
【用途】
・クリアデイライト:すっきりした雰囲気を演出したい方や、書斎、子供部屋などのに。
・クリアナチュラルライト:すがすがしい雰囲気を演出したい方や、和室、子供部屋などに。
・3波長形電球色:リビング、寝室などに。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
種別

絞り込み

  • 30
  • 32
  • 40
  • 解除
定格ランプ電力(W)

絞り込み

  • 28
  • 30
  • 38
  • 解除
全光束(lm)

絞り込み

  • 2000
  • 2100
  • 2360
  • 2480
  • 3070
  • 3230
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 225
  • 299
  • 373
  • 解除
光源色

絞り込み

  • 3波長形電球色
  • クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
-
-
-
-
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

1,470

型番 : FCL30-32EDC-PDZ-2P
通常出荷日 4日目
通常単価 1,470
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    -
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    -
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585538
  • 適合点灯管
    -
  • 適合電子点灯管
    -
  • セット内容
    サークライン30形+32形入
1個
-
-
-
-
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

1,617

型番 : FCL30-40EDC-PDZ-2P
通常出荷日 4日目
通常単価 1,617
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    -
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    -
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585545
  • 適合点灯管
    -
  • 適合電子点灯管
    -
  • セット内容
    サークライン30形+40形入
1個
30
28
2000
225
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

609

型番 : FCL30EDC/28PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 609
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    30
  • 定格ランプ電力(W)
    28
  • 全光束(lm)
    2000
  • 長さ(mm)
    225
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    167
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.600
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585439
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -
1個
-
-
-
-
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

1,219

型番 : FCL30EDC/28PDZ-2P
通常出荷日 4日目
通常単価 1,219
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    -
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    -
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585521
  • 適合点灯管
    -
  • 適合電子点灯管
    -
  • セット内容
    サークライン30形2箱セット
1個
30
28
2100
225
クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)

4日目

609

型番 : FCL30ENC/28PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 609
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    30
  • 定格ランプ電力(W)
    28
  • 全光束(lm)
    2100
  • 長さ(mm)
    225
  • 光源色
    クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • 色温度
    5200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    167
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.600
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585446
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -
1個
30
28
2100
225
3波長形電球色

4日目

609

型番 : FCL30EX-L/28PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 609
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    30
  • 定格ランプ電力(W)
    28
  • 全光束(lm)
    2100
  • 長さ(mm)
    225
  • 光源色
    3波長形電球色
  • 色温度
    3000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    167
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.600
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585453
  • 適合点灯管
    FG-1E、FG-1P
  • 適合電子点灯管
    FE1E
  • セット内容
    -
1個
-
-
-
-
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

1,866

型番 : FCL32-40EDC-PDZ-2P
通常出荷日 4日目
通常単価 1,866
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    -
  • 定格ランプ電力(W)
    -
  • 全光束(lm)
    -
  • 長さ(mm)
    -
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    -
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    -
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585552
  • 適合点灯管
    -
  • 適合電子点灯管
    -
  • セット内容
    サークライン32形+40形入
1個
32
30
2360
299
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

858

型番 : FCL32EDC/30PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 858
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    32
  • 定格ランプ電力(W)
    30
  • 全光束(lm)
    2360
  • 長さ(mm)
    299
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    241
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585460
  • 適合点灯管
    FG-5P
  • 適合電子点灯管
    FE5P
  • セット内容
    -
1個
32
30
2480
299
クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)

4日目

858

型番 : FCL32ENC/30PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 858
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    32
  • 定格ランプ電力(W)
    30
  • 全光束(lm)
    2480
  • 長さ(mm)
    299
  • 光源色
    クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • 色温度
    5200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    241
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585477
  • 適合点灯管
    FG-5P
  • 適合電子点灯管
    FE5P
  • セット内容
    -
1個
32
30
2480
299
3波長形電球色

4日目

858

型番 : FCL32EX-L/30PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 858
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    32
  • 定格ランプ電力(W)
    30
  • 全光束(lm)
    2480
  • 長さ(mm)
    299
  • 光源色
    3波長形電球色
  • 色温度
    3000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    241
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585484
  • 適合点灯管
    FG-5P
  • 適合電子点灯管
    FE5P
  • セット内容
    -
1個
40
38
3070
373
クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)

4日目

1,009

型番 : FCL40EDC/38PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 1,009
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40
  • 定格ランプ電力(W)
    38
  • 全光束(lm)
    3070
  • 長さ(mm)
    373
  • 光源色
    クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)
  • 色温度
    7200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    315
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585491
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • セット内容
    -
1個
40
38
3230
373
クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)

4日目

1,009

型番 : FCL40ENC/38PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 1,009
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40
  • 定格ランプ電力(W)
    38
  • 全光束(lm)
    3230
  • 長さ(mm)
    373
  • 光源色
    クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)
  • 色温度
    5200K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    315
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585507
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • セット内容
    -
1個
40
38
3230
373
3波長形電球色

4日目

1,009

型番 : FCL40EX-L/38PDZ
通常出荷日 4日目
通常単価 1,009
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    環形蛍光ランプ
  • 仕様
    グロースタータ形
  • 種別
    40
  • 定格ランプ電力(W)
    38
  • 全光束(lm)
    3230
  • 長さ(mm)
    373
  • 光源色
    3波長形電球色
  • 色温度
    3000K
  • 平均演色評価数
    Ra84
  • 管径(mm)
    29
  • 内径(mm)
    315
  • 口金
    G10q
  • ランプ電流(A)
    0.425
  • 定格寿命(h)
    15000
  • JANコード
    4974550585514
  • 適合点灯管
    FG-4P
  • 適合電子点灯管
    FE4P
  • セット内容
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

メロウZ PRIDE-IIの仕様

FCL30EDC/28PDZの仕様

FCL30EDC/28PDZの外観

FCL30EDC/28PDZの外観

FCL30EDC/28PDZのパッケージ

FCL30EDC/28PDZのパッケージ

FCL30EDC/28PDZの寸法図(単位:mm)

FCL30EDC/28PDZの寸法図(単位:mm)

FCL30EDC/28PDZのランプ仕様
光源色クリアデイライト
管径(mm)29
内径(mm)167
外径(mm)225
質量(g)150
口金G10q
定格ランブ電力(W)28
ランプ電流(A)0.600
定格入力電圧(V)100
始動電圧(V)94以下
低温始動電圧(V)94以下(10℃)
全光束(Im)2,000
平均演色評価数(Ra)84
相関色温度(K)7200
定格寿命(h)15,000
適合点灯管FG-1E・FG-1P
適合電子点灯管FE1E

※全光束は100時間点灯後の値です。

FCL30ENC/28PDZの仕様

FCL30ENC/28PDZの外観

FCL30ENC/28PDZの外観

FCL30ENC/28PDZのパッケージ

FCL30ENC/28PDZのパッケージ

FCL30ENC/28PDZの寸法図(単位:mm)

FCL30ENC/28PDZの寸法図(単位:mm)

FCL30ENC/28PDZのランプ仕様
光源色クリアナチュラルライト
管径(mm)29
内径(mm)167
外径(mm)225
質量(g)150
口金G10q
定格ランブ電力(W)28
ランプ電流(A)0.600
定格入力電圧(V)100
始動電圧(V)94以下
低温始動電圧(V)94以下(10℃)
全光束(Im)2,100
平均演色評価数(Ra)84
相関色温度(K)5200
定格寿命(h)15,000
適合点灯管FG-1E・FG-1P
適合電子点灯管FE1E

※全光束は100時間点灯後の値です。

分光分布図

EDC:クリアデイライト

EDC:クリアデイライト

ENC:クリアナチュラルライト

ENC:クリアナチュラルライト

EX-L:3波長形電球色

EX-L:3波長形電球色

共通事項

G10q口金の構図

G10q口金の構図

  • ※ 施工上の注意とご使用上の注意、安全上の注意は取扱説明書をお読みください。
  • ※ 掲載しているのは製品情報の一部です。

商品担当おすすめ

蛍光ランプ"リングライト"(グロースタータ形) 画像

蛍光ランプ"リングライト"(グロースタータ形)

日立

昼光色と白色の2タイプで展開のポピュラーな蛍光ランプです。

蛍光ランプ ホタルックα(3波長形・残光タイプ・グロースタータ形) 画像

蛍光ランプ ホタルックα(3波長形・残光タイプ・グロースタータ形)

NEC

蛍光ランプホタルックα(3波長形・残光タイプ・グロースタータ形)・10分以上の点灯で、電源が切れるとランプ自体が発光し、周囲が真暗になりません。従来ランプの1.5倍、9000時間の長寿命です。明るさ長持ち、寿命時の光束比80%です。電源が切れると、淡いブルーグリーンの光がほのかに発光します。従来の残光・3波長形ホタルックをパワーアップしました。

環形蛍光ランプ メロウZ PRIDE-Ⅱ(プライド・ツー)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 蛍光灯の器具として2019/07/24
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自分の所で入手がしにくかったので、ミスミを利用しました。以前から使用していて、不具合もなく普通に使えています。明るさ的にもちょうど良く、耐久性も異常はなく長い期間使えています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)