データコレクタ TR-57DCI

通常単価:
28,851
通常出荷日:
3日目

【特長】
・16台分のデータを測定場所で吸い上げ
・赤外線通信機能付
・ソフトウェア付属

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TR-57DCI

 
型番
TR-57DCI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
付属品 電源 電池寿命 補足 仕様

28,851円

1個

3日目

約90単4アルカリ電池(LR03)×2、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、シリアル通信ケーブル(TR-6C10)、ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書(保証書付)一式単4アルカリ電池×2,単4ニッケル水素電池,ACアダプタAD-06A1(別売),USBバスパワー1日1時間使用で100日程度フルデータの場合:TR-71Ui/72Ui/77Ui×16台分、TR-73U/76Ui×10台分、TR-74Ui×7台分、TR-51i/52i×16台分、TR-55i×15台分、フルデータでない場合:最大250台分通信インターフェース TR-57DCi - データロガー間・光通信:TR-5iシリーズ・赤外線通信:IrPHY 1.2 省電力方式相当:TR-7Uiシリーズ,TR-5iシリーズ (*赤外線通信はデータ吸い上げのみ対応、記録開始設定はできません。)・シリアル通信RS-232C:TR-7Uiシリーズ,VR-71 (*TR-7Ui/7U シリーズとのシリアル通信には付属ケーブル TR-6C10 、VR-71/TR-7S シリーズにはオプションのシリアル通信ケーブル TR-4C10 が必要です。) TR-57DCi - PC 間・USB通信・シリアル通信: RS-232C (*パソコンとのシリアル通信にはオプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ データ記録容量(個) 256000 本体寸法(H×W×D)(mm) 125×58×25.8
動作環境 温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 対応機種 TR-5iシリーズ: TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55i-P TR-7Uiシリーズ: TR-74Ui / 76Ui / 73U (Sタイプ含む) VR-71,その他 (*旧機種にも対応しています。(TR-74Ui-H / 76Ui-H,TR-71Ui / 72Ui / 77Ui,TR-71S / 72S,TR-71U / 72U,TR-51S / 52S,TR-51A/52,RTR-51 / 51A / 52 / 52 A / 52Pt / 53/ 53A,RVR-52)

データコレクタ TR-57DCIの型番TR-57DCIのページです。
型番TR-57DCIに関する仕様情報を記載しております。

TR-57DCIで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)