電圧ワイヤレスデータロガー RTR-505-V/RTR-505-VL

電圧ワイヤレスデータロガー RTR-505-V/RTR-505-VL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
21,779円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・0~22Vの電圧信号を測定。
・プレヒート機能あり。
・最小分解能0.1mV。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RTR-505-V
RTR-505-VL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体寸法(H×W×D)
(mm)
質量
(g)
付属品 記録仕様詳細 表示 電源 電池寿命 補足 仕様

21,779円

1個

5日目

62×47×19,アンテナ長:24約50入力モジュールVIM-3010/リチウム電池LS14250,ストラップ,保証書付取扱説明書一式記録間隔:15通りから選択,記録モード:エンドレス、ワンタイム測定値、電池寿命警告、その他リチウム電池LS14250×1(CR2使用可能)約10ヶ月IP64 防まつ形,生活防水測定精度(V):±(0.5 mV + 読み値の0.3 %) at 入力モジュール環境温度 10~40℃/±(1 mV + 読み値の0.5 %) at 上記以外の入力モジュール環境温度

24,749円

1個

5日目

62×47×46.5,アンテナ長:24約65入力モジュールVIM-3010/リチウム電池LS26500,保証書付取扱説明書一式記録間隔:15通りから選択,記録モード:エンドレス、ワンタイム測定値、電池寿命警告、その他リチウム電池(LS26500)×1約4年IP64 防まつ形,生活防水測定精度(V):±(0.5 mV + 読み値の0.3 %) at 入力モジュール環境温度 10~40℃/±(1 mV + 読み値の0.5 %) at 上記以外の入力モジュール環境温度

Loading...

  1. 1

基本情報

測定チャンネル(ch) 電圧1 測定分解能 400mVまで0.1mV/800mVまで0.2mV/999mVまで0.4mV/3.2Vまで1mV/6.5Vまで2mV/9.999Vまで4mV/22Vまで10mV データ記録容量(個) 16000
動作環境 -40~80℃ 無線通信時-30~80℃ 無線通信距離(m) 約150(見通しの良い直線において) 測定範囲 0~22V

電圧ワイヤレスデータロガー RTR-505-V/RTR-505-VLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)