SSA-S保護管 №6B 10×6 300㎜ 5本入

SSA-S保護管 №6B 10×6 300㎜ 5本入【5個入り】

通常単価:
19,000
通常出荷日:
12日目

【特長】
・外径×内径(mm):10×6
・入数(本):5

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

19,000

5個入り

型番 : 95-2803
通常出荷日 12日目
通常単価 19,000
内容量 5個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SSA-S保護管 №6B 10×6 300㎜ 5本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)