ミニコネクター S型パネルタイプ MCSP30 10入

ミニコネクター S型パネルタイプ MCSP30 10入【10個入り】

通常単価:
306
通常出荷日:
12日目

【特長】
・食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。
・REACH規制に適合しています。
・2方同径です。
・日本製。
・先端径(mm):3
・ネジ規格:M8
・入数(個):10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

306

10個入り

型番 : 93-6097
通常出荷日 12日目
通常単価 306
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミニコネクター S型パネルタイプ MCSP30 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)