計量器付瓶 マーク瓶 500ml 120入

計量器付瓶 マーク瓶 500ml 120入【120個入り】

通常単価:
45,360
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
・内容量(ml):500
・外寸法(mm):67×H225
・カップ容量(ml):15
・材質:PP
・入数(個):120

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

45,360

120個入り

型番 : 93-6030
通常出荷日 10日目
通常単価 45,360
内容量 120個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

計量器付瓶 マーク瓶 500ml 120入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)