PP製 三方ボールバルブ IMPB318

PP製 三方ボールバルブ IMPB318

通常単価:
3,690
通常出荷日:
10日目

【特長】
・フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
・白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。
・耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。
・左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。
・左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。
・接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
・規格:1/8NPTメスネジ
ラグ穴径(mm):φ7.9
・全長×幅×高さ(mm):47×22×57

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

3,690

型番 : 93-6018
通常出荷日 10日目
通常単価 3,690

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PP製 三方ボールバルブ IMPB318のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)