PE三方ストップコック OB860610

PE三方ストップコック OB860610

通常単価:
3,150
通常出荷日:
10日目

【特長】
・フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。
・赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。
・耐熱温度5~40℃。
・耐圧約100kPa。
・固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にφ4mmの穴が2ヶ所あります。
・中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
・適合チューブ内径(mm):φ10
・接続口外径(mm):φ10.8・接続口内径(mm):φ8
・バルブ穴径(mm):φ8
・W×D×H(mm):70×59×53

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

3,150

型番 : 93-5883
通常出荷日 10日目
通常単価 3,150

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PE三方ストップコック OB860610のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)