PFAボトル 広口 500ml 中栓無し

PFAボトル 広口 500ml 中栓無し

通常単価:
4,410
通常出荷日:
10日目

【特長】
・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。
・外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
・規格:広口
・容量(ml):500
・口内径(mm):45

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

4,410

型番 : 93-5868
通常出荷日 10日目
通常単価 4,410

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PFAボトル 広口 500ml 中栓無しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)